E / A-Steckverbinder mit halbem Rastermaß (für Fanuc-Servoverstärker) , Serie FI (Teilenummern)

E / A-Steckverbinder mit halbem Rastermaß (für Fanuc-Servoverstärker) , Serie FI
  • Mengenrabatt
This is a Fanuc CNC and servo I/O connector. Selectable between press-weld connections and solder connections.

[Features]
・Terminal device is effectively made smaller with the 1.27 mm connector space pitch.
・Aversion to prying and soft insertion/extraction is achieved with a ribbon-type terminal construction.
・The case is split in the center of the cable guide opening and integrated with 4 fixing hooks for easy work.
・ The lock mechanism utilizes a single-action lock format for easy attachment and detachment.
・In addition to the easy-to-use pressure-type connection, there is also a solder type for making connections with every other type of wire.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FI30-20S(50)
FI40B-20S(50)
FI40B-2015S(50)
FI-20-CV2(50)
FI-20-CV5(50)
FI-20-CV(60)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Steckverbinderausführung Nennstrom
(A)
Allowable Voltage
(V)
Verkabelungsverfahren Connection direction Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften Kontakt-Rastermaß
(mm)
Passender Kabel-Außendurchmesser
(mm)
Verteileranschlussraster
(mm)

5.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse20[Kabelanschluss] Kabelanschluss1250 VACPressschweißenGeradeTeilweise GoldSteckereinheitFür dünne EinzeldrähteGussformfarbe: Schwarz1.27φ 6,22.54

6.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse20[Kabelanschluss] Kabelanschluss1250 VACLötmittelGeradeTeilweise GoldSteckereinheit Für dicke Drähte / Für Feindrähte Gussformfarbe: Schwarz1.27φ 9,22.54

5.68 €

1 6 Arbeitstage -Buchse15[Kabelanschluss] Kabelanschluss1250 VACLötmittelGeradeTeilweise GoldSteckereinheitFür dicke KabelNA1.27φ 8,52.54

5.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --20-----Keine KlemmeGussform-AbdeckungFür Haarlinien-AusführungenAusführung mit Schnellverriegelung-φ 6,2-

7.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --20-----Keine KlemmeGussform-AbdeckungFür dicke KabelAusführung mit Schnellverriegelung-φ 9,2-

5.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --15-----Keine KlemmeGussform-AbdeckungFür dicke KabelAusführung mit Schnellverriegelung-φ 8,5-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials D / E / F D· E· F FI
Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +85

Technischer Support