E / A-Steckverbinder mit halbem Rastermaß (Universalausführung) , Serie DX*M

E / A-Steckverbinder mit halbem Rastermaß (Universalausführung) , Serie DX*M
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
This is a 1.27-mm pitch I/O connector (general purpose type). A wide variety is available to suit different applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DX10AM-110SE1(50)
DX10BM-80S(50)
DX10BM-100S(50)
DX10G1M-14S(50)
DX10G1M-14SE(50)
DX10G1M-26SE(50)
DX10G1M-36S(50)
DX10G1M-36SE(50)
DX10G1M-50S(50)
DX10G1M-50SE(50)
DX10GM-20S(50)
DX10GM-68S(50)
DX10M-36SE(50)
DX10M-50SE(50)
DX20M-14S(50)
DX20M-20S(50)
DX20M-26S(50)
DX20M-36S(50)
DX20M-50S(50)
DX20M-68S(50)
DX30AM-14P
DX30AM-20P
DX30AM-26P
DX30AM-36P
DX30AM-50P
DX30AM-68P
DX30AM-80P
DX30AM-100P
DX30M-14-CV(10)
DX30M-20-CV(10)
DX30M-36-CV(10)
DX30M-50-CV(10)
DX30M-68-CV(10)
DX30M-80-CV2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Steckverbinderausführung Nennstrom
(A)
Allowable Voltage
(V)
Verkabelungsverfahren Connection direction Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften Kontakt-Rastermaß
(mm)
Verteileranschlussraster
(mm)

10.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse110Für PCB0.5250 VAC-WinkelTeilweise GoldbeschichtungSteckhülseAusführung Sicherungsstift (Platinenstärke: 1,6 mm) mit SchraubverriegelungGehäusewerkstoff: Stahl1.272.54

14.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse80Für PCB0.5250 VAC-WinkelTeilweise GoldbeschichtungSteckhülseSchraubenausführungGehäusewerkstoff: Zinkdruckgusslegierung1.272.54

13.34 €

6.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Buchse100Für PCB0.5250 VAC-WinkelTeilweise GoldbeschichtungSteckhülseSchraubenausführungGehäusewerkstoff: Zinkdruckgusslegierung1.272.54

3.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse14Für PCB0.5250 VAC-WinkelTeilweise GoldbeschichtungSteckhülseSchraubenausführungGehäusewerkstoff: Stahl1.272.54

3.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse14Für PCB0.5250 VAC-WinkelTeilweise GoldbeschichtungSteckhülseAusführung Sicherungsstift-AnschlagGehäusewerkstoff: Stahl1.272.54

3.14 €

1.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Buchse26Für PCB0.5250 VAC-WinkelTeilweise GoldbeschichtungSteckhülseAusführung Sicherungsstift-AnschlagGehäusewerkstoff: Stahl1.272.54

4.56 €

4 8 Arbeitstage -Buchse36Für PCB0.5250 VAC-WinkelTeilweise GoldbeschichtungSteckhülseSchraubenausführungGehäusewerkstoff: Stahl1.272.54

4.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse36Für PCB0.5250 VAC-WinkelTeilweise GoldbeschichtungSteckhülseAusführung Sicherungsstift-AnschlagGehäusewerkstoff: Stahl1.272.54

5.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse50Für PCB0.5250 VAC-WinkelTeilweise GoldbeschichtungSteckhülseSchraubenausführungGehäusewerkstoff: Stahl1.272.54

4.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse50Für PCB0.5250 VAC-WinkelTeilweise GoldbeschichtungSteckhülseAusführung Sicherungsstift-AnschlagGehäusewerkstoff: Stahl1.272.54

3.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse20Für PCB0.5250 VAC-WinkelTeilweise GoldbeschichtungSteckhülseSchraubenausführungGehäusewerkstoff: Stahl1.272.54

6.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse68Für PCB0.5250 VAC-WinkelTeilweise GoldbeschichtungSteckhülseSchraubenausführungGehäusewerkstoff: Stahl1.272.54

8.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse36Für PCB0.5250 VAC-WinkelTeilweise GoldbeschichtungSteckhülseAusführung mit rundem Sicherungsstift-AnschlagGehäusewerkstoff: Zinkdruckgusslegierung1.272.54

9.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse50Für PCB0.5250 VAC-WinkelTeilweise GoldbeschichtungSteckhülseAusführung mit rundem Sicherungsstift-AnschlagGehäusewerkstoff: Zinkdruckgusslegierung1.272.54

6.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse14Für PCB0.5250 VAC-GeradeTeilweise GoldbeschichtungSteckhülseAusführung mit SchnellverriegelungNA1.272.54

7.97 €

3.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Buchse20Für PCB0.5250 VAC-GeradeTeilweise GoldbeschichtungSteckhülseAusführung mit SchnellverriegelungNA1.272.54

8.37 €

3.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Buchse26Für PCB0.5250 VAC-GeradeTeilweise GoldbeschichtungSteckhülseAusführung mit SchnellverriegelungNA1.272.54

7.88 €

4.02 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Buchse36Für PCB0.5250 VAC-GeradeTeilweise GoldbeschichtungSteckhülseAusführung mit SchnellverriegelungNA1.272.54

9.86 €

4.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Buchse50Für PCB0.5250 VAC-GeradeTeilweise GoldbeschichtungSteckhülseAusführung mit SchnellverriegelungNA1.272.54

9.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse68Für PCB0.5250 VAC-GeradeTeilweise GoldbeschichtungSteckhülseAusführung mit SchnellverriegelungNA1.272.54

5.51 €

4 8 Arbeitstage -Stecker14[Kabelanschluss] Kabelanschluss0.5250 VACPressschweißenGeradeTeilweise GoldbeschichtungSteckereinheitGängige Schnellverriegelung/SchraubverriegelungAusführung mit Einzeldraht-Pressschweißen (für Feindrähte)1.272.54

6.70 €

2.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Stecker20[Kabelanschluss] Kabelanschluss0.5250 VACPressschweißenGeradeTeilweise GoldbeschichtungSteckereinheitGängige Schnellverriegelung/SchraubverriegelungAusführung mit Einzeldraht-Pressschweißen (für Feindrähte)1.272.54

5.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker26[Kabelanschluss] Kabelanschluss0.5250 VACPressschweißenGeradeTeilweise GoldbeschichtungSteckereinheitGängige Schnellverriegelung/SchraubverriegelungAusführung mit Einzeldraht-Pressschweißen (für Feindrähte)1.272.54

8.57 €

3.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Stecker36[Kabelanschluss] Kabelanschluss0.5250 VACPressschweißenGeradeTeilweise GoldbeschichtungSteckereinheitGängige Schnellverriegelung/SchraubverriegelungAusführung mit Einzeldraht-Pressschweißen (für Feindrähte)1.272.54

7.09 €

3.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stecker50[Kabelanschluss] Kabelanschluss0.5250 VACPressschweißenGeradeTeilweise GoldbeschichtungSteckereinheitGängige Schnellverriegelung/SchraubverriegelungAusführung mit Einzeldraht-Pressschweißen (für Feindrähte)1.272.54

13.20 €

5.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Stecker68[Kabelanschluss] Kabelanschluss0.5250 VACPressschweißenGeradeTeilweise GoldbeschichtungSteckereinheitGängige Schnellverriegelung/SchraubverriegelungAusführung mit Einzeldraht-Pressschweißen (für Feindrähte)1.272.54

12.23 €

5.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Stecker80[Kabelanschluss] Kabelanschluss0.5250 VACPressschweißenGeradeTeilweise GoldbeschichtungSteckereinheitGängige Schnellverriegelung/SchraubverriegelungAusführung mit Einzeldraht-Pressschweißen (für Feindrähte)1.272.54

14.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker100[Kabelanschluss] Kabelanschluss0.5250 VACPressschweißenGeradeTeilweise GoldbeschichtungSteckereinheitGängige Schnellverriegelung/SchraubverriegelungAusführung mit Einzeldraht-Pressschweißen (für Feindrähte)1.272.54

3.47 €

5 8 Arbeitstage --14-----Keine KlemmeEingegossenes Gehäuse mit AbdeckungAusführung mit SchnellverriegelungNANANA

3.43 €

1.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--20-----Keine KlemmeEingegossenes Gehäuse mit AbdeckungAusführung mit SchnellverriegelungNANANA

3.93 €

1.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--36-----Keine KlemmeEingegossenes Gehäuse mit AbdeckungAusführung mit SchnellverriegelungNANANA

3.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-50-----Keine KlemmeEingegossenes Gehäuse mit AbdeckungAusführung mit SchnellverriegelungNANANA

5.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --68-----Keine KlemmeEingegossenes Gehäuse mit AbdeckungAusführung mit SchnellverriegelungNANANA

14.58 €

1 5 Arbeitstage --80-----Keine KlemmeDruckgussgehäuse mit AbdeckungNANANANA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials D / E / F D· E· F DX
Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +85

Technischer Support