Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Gehäusegröße | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passende Drahtgröße (AWG) | Abmessungen (senkrecht × horizontale × Tiefe) (mm) | Passender Außendurchmesser des Kabels (mm) | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | - | - | Crimp | - | NA | Silber | Lockere Klemme | Standardausführung | Für 13-polig/15-polig | 28 bis 24 | 1,4 x 1,2 x 13,9 | NA | - | - | - | - | - | - | - | |
4.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 13 | Relais | Crimp | Gerade | 12 | Keine Klemme | Buchse | Standardausführung | NA | 22 bis 18 / 28 bis 24 | 16,9 x 16,9 x 49,1 | φ 6,1 | RP13A-12P-13SC(71) | RP13A-12PA-13SC(71) | RP13A-12PB-13SC(71) | RP13A-12PD-13SC(71) | RP13A-12PE-13SC(71) | RP13A-12PK-13SC(71) | RP13A-12PS-13SC(71) | ||
9.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 15 | Relais | Crimp | Gerade | 12 | Keine Klemme | Buchse | Standardausführung | NA | 28 bis 24 | 16,9 x 16,9 x 54,1 | φ 6,1 | RP13A-12PD-15SC(71) | RP13A-12PK-15SC(71) | RP13A-12PP-15SC(71) | - | - | - | - | ||
10.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 20 | Relais | Crimp | Gerade | 12 | Keine Klemme | Buchse | Standardausführung | NA | 30 bis 24 | 16,9 x 16,9 x 52,6 | φ 7,4 | RP13A-12PD-20SC(71) | RP13A-12PG-20SC(71) | RP13A-12PK-20SC(71) | RP13A-12PH-20SC(71) | RP13A-12PS-20SC(71) | - | - | ||
4.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 13 | Kabelanschluss | Crimp | Gerade | 12 | Keine Klemme | Stecker | Antistatische Ausführung | NA | 22 bis 18 / 28 bis 24 | 16,9 x 16,9 x 47,2 | φ 6,1 | RP13A-12R-13SC(71) | - | - | - | - | - | - | ||
3.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 13 | Kabelanschluss | Crimp | Gerade | 12 | Keine Klemme | Stecker | Standardausführung | NA | 22 bis 18 / 28 bis 24 | 16,9 x 16,9 x 47,2 | φ 6,1 | RP13A-12RA-13PA(71) | RP13A-12RA-13PC(71) | RP13A-12RB-13PA(71) | RP13A-12RB-13PC(71) | RP13A-12RC-13PB | RP13A-12J-13PC(71) | - | ||
6.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 20 | Kabelanschluss | Crimp | Gerade | 12 | Keine Klemme | Stecker | Standardausführung | NA | 28 bis 24 | 16,9 x 16,9 x 52,2 | φ 6,1 | RP13A-12RA-20PC(71) | RP13A-12RC-20PB | RP13A-12JG-20PC(71) | - | - | - | - | ||
5.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 20 | Kabelanschluss | Crimp | Gerade | 12 | Keine Klemme | Stecker | Standardausführung | NA | 30 bis 24 | 16,9 x 16,9 x 47,2 | φ 6,4 | RP13A-12RA-20PC(71) | RP13A-12RC-20PB | RP13A-12JG-20PC(71) | - | - | - | - | ||
3.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 13 | Kabelanschluss | Crimp | Gerade | 12 | Keine Klemme | Stecker | Standardausführung | NA | 22 bis 18 / 28 bis 24 | 16,9 x 16,9 x 52,2 | φ 7,1 | RP13A-12RA-13PA(71) | RP13A-12RA-13PC(71) | RP13A-12RB-13PA(71) | RP13A-12RB-13PC(71) | RP13A-12RC-13PB | RP13A-12J-13PC(71) | - | ||
6.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 20 | Kabelanschluss | Crimp | Gerade | 12 | Keine Klemme | Stecker | Standardausführung | NA | 30 bis 24 | 16,9 x 16,9 x 52,2 | φ 7,1 | RP13A-12RA-20PC(71) | RP13A-12RC-20PB | RP13A-12JG-20PC(71) | - | - | - | - | ||
4.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 13 | Kabelanschluss | Crimp | Gerade | 12 | Keine Klemme | Stecker | Standardausführung | NA | 22 bis 18 / 28 bis 24 | 16,9 x 16,9 x 52,2 | φ 8,1 | RP13A-12RA-13PA(71) | RP13A-12RA-13PC(71) | RP13A-12RB-13PA(71) | RP13A-12RB-13PC(71) | RP13A-12RC-13PB | RP13A-12J-13PC(71) | - | ||
6.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 20 | Kabelanschluss | Crimp | Gerade | 12 | Keine Klemme | Stecker | Standardausführung | NA | 30 bis 24 | 16,9 x 16,9 x 52,2 | φ 8,1 | RP13A-12RA-20PC(71) | RP13A-12RC-20PB | RP13A-12JG-20PC(71) | - | - | - | - | ||
2.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 13 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | 12 | Silber | Buchse (mit Flansch) | Antistatische Ausführung | NA | NA | 19 x 19 x 15 | NA | RP13A-12PA-13PC(71) | RP13A-12PK-13PC(71) | - | - | - | - | - | ||
4.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 15 | Für PCB | Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | 12 | Silber | Buchse (mit Flansch) | Standardausführung | NA | NA | 19 x 19 x 21,5 | NA | RP13A-12PD-15SC(71) | RP13A-12PK-15SC(71) | RP13A-12PP-15SC(71) | - | - | - | - | ||
6.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 13 | Für PCB | Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | 12 | Silber | Steckhülse | Standardausführung | NA | NA | 17,5 x 18 x 23,5 | NA | RP13A-12P-13SC(71) | RP13A-12PA-13SC(71) | RP13A-12PB-13SC(71) | RP13A-12PD-13SC(71) | RP13A-12PE-13SC(71) | RP13A-12PK-13SC(71) | RP13A-12PS-13SC(71) | ||
7.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 20 | Für PCB | Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | 12 | Silber | Steckhülse | Standardausführung | NA | NA | 19,5 x 18 x 31,5 | NA | RP13A-12PD-20SC(71) | RP13A-12PG-20SC(71) | RP13A-12PK-20SC(71) | RP13A-12PH-20SC(71) | RP13A-12PS-20SC(71) | - | - | ||
0.14 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | - | - | Crimp | - | NA | Silber | Lockere Klemme | Standardausführung | Für 13-poligen starken Draht | 22 bis 18 | 2,1 x 1,6 x 13,9 | NA | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | - | - | Crimp | - | NA | Gold | Lockere Klemme | Standardausführung | Für 13-polig/15-polig | 28 bis 24 | 1,4 x 1,2 x 13,9 | NA | - | - | - | - | - | - | - | |
12.59 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | - | - | Crimp | - | NA | Silber | Lockere Klemme | Standardausführung | Für 13-polig/15-polig | 28 bis 24 | 1,4 x 1,2 x 13,9 | NA | - | - | - | - | - | - | - | |
9.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | - | - | Crimp | - | NA | Silber | Lockere Klemme | Standardausführung | Für 20-polig | 30 bis 24 | 1,35 x 1,2 x 12 | NA | - | - | - | - | - | - | - | |
9.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | - | - | Crimp | - | NA | Silber | Lockere Klemme | Standardausführung | Für 20-polig | 30 bis 24 | 1,35 x 1,2 x 11 | NA | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Runde Form | Connector series initials | P Q R | P· Q· R | RP |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 2 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –10 bis +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Verkabelungsverfahren
Connection direction
Gehäusegröße
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Passende Drahtgröße(AWG)
Abmessungen (senkrecht × horizontale × Tiefe)(mm)
Passender Außendurchmesser des Kabels(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften