Kabelklemme passend für runde Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JR13WCC-5(72)
JR13WCC-6(72)
JR13WCC-7(72)
JR13WCC-8(72)
JR13WCC-9(72)
JR13WCC-10(72)
JR13WCCA-4(72)
JR13WCCA-6(72)
JR13WCCA-7(72)
JR13WCCA-8(72)
JR13WCCA-9(72)
JR13WCCA-10(72)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEigenschaften Passender Außendurchmesser des Kabels
(mm)

9.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Schraubenbefestigungφ 5

9.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Schraubenbefestigungφ 6

8.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Schraubenbefestigungφ 7

8.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Schraubenbefestigungφ 8

9.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Schraubenbefestigungφ 9

8.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Schraubenbefestigungφ 10

6.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Ohne Schraubeφ 4

4.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Ohne Schraubeφ 6

4.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ohne Schraubeφ 7

4.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Ohne Schraubeφ 8

4.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Ohne Schraubeφ 9

4.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Ohne Schraubeφ 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Runde Form Connector series initials J / K / L J·K·L JR
Protection function (environmentally resistant) IP67 Gehäusegröße 13 Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Keine Klemme
Produktkategorie Kabelklemme Spezifikationen Für RM15WTPZ / Für RM15WTLP / Für HR22-12WTLP Betriebstemperaturbereich(°C) –25 bis +85

Technischer Support