Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MSS-J-1.5(40) |
MSS-LP-1.5(40) |
MSS-LR-PC(40) |
MSS-P-1.5-A(40) |
MSS-R(40) |
MSS-R-PC-3(40) |
MSS-R-PC(40) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlussart | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Frequenzbereich (GHz) | Produktkategorie | Spezifikationen | Passendes Kabel | Betriebstemperaturbereich (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | 0–1 | Buchse | Verdrahtungsverfahren | 1,5D-2V | –30 bis +60 | |
12.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Kabelanschluss | Lötmittel | Winkel | 0–1 | Stecker | Verdrahtungsverfahren | 1,5D-2V | –30 bis +60 | |
15.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | Für PCB | - | Winkel | 0–0,5 | Steckhülse | Benötigter Platz auf Platine: 6,5 x 7 mm | Keine besonderen Hinweise | –30 bis +60 | |
14.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | 0–1 | Stecker | Klemmmethode | 1,5D-2V | –30 bis +60 | |
21.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | Plattenmontage | Lötmittel | Gerade | 0–1 | Steckhülse | NA | Keine besonderen Hinweise | –30 bis +60 | |
14.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Für PCB | - | Gerade | 0–1 | Steckhülse | Benötigter Platz auf Platine: □5,7 mm | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
8.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | Für PCB | - | Gerade | 0–1 | Steckhülse | Benötigter Platz auf Platine: □6.7 mm | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 |
Loading...
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | M / N / O | M·N·O | MSS |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 1 | Zulässige Spannung(V) | AC 150 Vrms | Impedanz(Ω) | 50 |
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold | Eigenschaften | Push-Pull-Sperre |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussart
Steckverbinderausführung
Verkabelungsverfahren
Anschlussrichtung
Frequenzbereich(GHz)
Produktkategorie
Spezifikationen
Passendes Kabel
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften