Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3240-8P-C(50) |
3240-10P-C(50) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number Of Cores | |
---|---|---|---|---|---|
3.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | |
2.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | Anzahl | Number | 3200 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Stecker | Steckverbinderausführung | Kabelanschluss | Nennstrom(A) | 0.5 |
Allowable Voltage(V) | AC125 | Verkabelungsverfahren | Lötmittel | Connection direction | Gerade |
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Teilweise Gold | Produktkategorie | Stecker | Eigenschaften | NA |
Kontakt-Rastermaß(mm) | 0.8 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –30 bis +70 | Verteileranschlussraster(mm) | 1.6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number Of Cores
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften