Wasserdichter Abschirmungs-Steckverbinder, rund, klein (Ausführung mit Bajonettverschluss) : Serie LF

Wasserdichter Abschirmungs-Steckverbinder, rund, klein (Ausführung mit Bajonettverschluss) : Serie LF
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
This is a small waterproof round connector. The structure makes the shield connection and connector assembly easy, and the bayonet lock also makes attaching and detaching it simple.

[Features]
・Easily connected shielded wire: The cable's shielded wire is fixed to the outside of the cable using metal fittings attached to the connector, which makes it easy to connect to the connector shell.
・Waterproof structure: The waterproofing performance is IP67 in the connector fitted state.
・The connector does not use small screws, so the structure is simple.
・Bio-Net Lock: The lock has good operability, and has a strong, vibration-resistant structure.
・Safety standards are met.
・4 cores at 10 A comply with overseas safety standards (TUV).
・In addition, 3 cores and 4 cores comply with UL standards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LF07WBJ-3P
LF07WBJ-6P
LF07WBJ-6S
LF07WBR-3P
LF07WBR-3S
LF07WBR-6P
LF07WBR-6S
LF10WBJ-4P
LF10WBJ-4S
LF10WBJ-12P
LF10WBJ-12S
LF10WBR-4P
LF10WBR-4S
LF10WBR-12P
LF10WBR-12S
LF13WBJ-11P
LF13WBJ-11S
LF13WBJ-20P
LF13WBJ-20S
LF13WBP-11P
LF13WBP-11S
LF13WBP-20P
LF13WBP-20S
LF13WBR-11S
LF13WBR-20P
LF13WBR-20S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Steckverbinderausführung Nennstrom
(A)
Gehäusegröße Produktkategorie Besondere Hinweise Gegenstück 1 Gegenstück 2 Gegenstück 3 Gegenstück 4

17.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker3Kabelanschluss57Buchse-LF07WBP-3S---

21.00 €

6.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Stecker6Kabelanschluss27Buchse-LF07WBP-6SLF07WBPD-6S--

21.51 €

6.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Buchse6Kabelanschluss27Buchse-LF07WBP-6P---

9.08 €

60 23 Arbeitstage -Stecker3Plattenmontage57Steckhülse-LF07WBP-3S---

10.76 €

3.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Buchse3Plattenmontage57Steckhülse-LF07WBP-3P---

9.75 €

3.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Stecker6Plattenmontage27Steckhülse-LF07WBP-6SLF07WBPD-6S--

9.86 €

4.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Buchse6Plattenmontage27Steckhülse-LF07WBP-6P---

23.59 €

8.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Stecker4Kabelanschluss1010Buchse-LF10WBP-4SLF10WBPD-4S--

23.48 €

8.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Buchse4Kabelanschluss1010Buchse-LF10WBP-4PLF10WBPD-4P--

20.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker12Kabelanschluss210Buchse-LF10WBP-12SLF10WBPD-12S--

25.85 €

8.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Buchse12Kabelanschluss210Buchse-LF10WBP-12P---

14.09 €

4.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stecker4Plattenmontage1010Steckhülse-LF10WBP-4SLF10WBPD-4S--

10.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse4Plattenmontage1010Steckhülse-LF10WBP-4PLF10WBPD-4P--

22.30 €

8.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Stecker12Plattenmontage210Steckhülse-LF10WBP-12SLF10WBPD-12S--

13.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse12Plattenmontage210Steckhülse-LF10WBP-12P---

44.25 €

20.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Stecker11Kabelanschluss10/213Buchse4 Adern: 10 A, 7 Adern: 2 ALF13WBP-11S---

44.87 €

21.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Buchse11Kabelanschluss10/213Buchse4 Adern: 10 A, 7 Adern: 2 ALF13WBP-11P---

19.01 €

9.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stecker20Kabelanschluss213Buchse-LF13WBP-20S---

19.88 €

9.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Buchse20Kabelanschluss213Buchse-LF13WBP-20P---

29.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker11Kabelanschluss10/213Stecker4 Adern: 10 A, 7 Adern: 2 ALF13WBR-11SLF13WBRB-11SLF13WBJ-11S-

36.80 €

12.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Buchse11Kabelanschluss10/213Stecker4 Adern: 10 A, 7 Adern: 2 ALF13WBR-11PLF13WBJ-11P--

28.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker20Kabelanschluss213Stecker-LF13WBR-20SLF13WBR-20SDLF13WBRB-20SLF13WBJ-20S

29.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse20Kabelanschluss213Stecker-LF13WBR-20PLF13WBJ-20P--

18.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse11Plattenmontage10/213Steckhülse4 Adern: 10 A, 7 Adern: 2 ALF13WBP-11P---

23.39 €

7.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stecker20Plattenmontage213Steckhülse-LF13WBP-20S---

24.99 €

7.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Buchse20Plattenmontage213Steckhülse-LF13WBP-20P---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Runde Form Connector series initials J / K / L J·K·L LF
Verkabelungsverfahren Lötmittel Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) IP67
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold Betriebstemperaturbereich(°C) –25 bis +85

Technischer Support