Steckverbinder / Leichte, SMT-kompakte Koaxialsteckverbinder der U.FL-Serie (1,9, 2,3, 2,4 mm)

Steckverbinder / Leichte, SMT-kompakte Koaxialsteckverbinder der U.FL-Serie (1,9, 2,3, 2,4 mm)
  • Mengenrabatt
The de facto standard for low-profile miniature coaxial connectors. Used for various devices, including many types of antenna connections, wireless modules, and more.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

U.FL-R-1

Teilenummer
U.FL-R-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe S / T / U S· T· U U.FL
Anschlussart Stecker Anzahl der Adern 1 Steckverbinderausführung Plattenmontage
Zulässige Spannung(V) 60 V AC eff Anschlussrichtung Gerade Impedanz(Ω) 50
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold Frequenzbereich(GHz) 0–6 Produktkategorie Steckhülse
Eigenschaften Für Inspektion Betriebstemperaturbereich(°C) –40 bis +90 Hinweis HRS.Nr.331-0466-0

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder / Leichte, SMT-kompakte Koaxialsteckverbinder der U.FL-Serie (1,9, 2,3, 2,4 mm), die Teilenummer ist U.FL-R-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer U.FL-R-1.

Technischer Support