Korrosionsbeständiger und wasserdichter runder Steckverbinder, Serie JR-W

Korrosionsbeständiger und wasserdichter runder Steckverbinder, Serie JR-W
  • Mengenrabatt
The round connectors excellent in corrosion resistance and waterproof property. Ideal for interface with manufacturing machinery, transmission devices, etc.

[Features]
・Waterproof structure. Contacts also excel at corrosion resistance.
・Black chrome is plated on the outer metallic portion in an effort to prevent corrosion.
・Also, there is also an assortment of cable clamps and sizes to respond to a wide variety of applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JR13WCC-6(71)
JR16WCC-6(71)
JR16WCC-8(71)
JR16WCC-10(71)
JR16WCC-12(71)
JR16WCC-12(72)
JR16WCCA-8(72)
JR25WCC-10(71)
JR25WCCA-8(71)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Connector series initials J·K·L P· Q· R Gehäusegröße Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Spezifikationen Eigenschaften Passender Außendurchmesser des Kabels
(mm)

14.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage J / K / L[Sonstige] JR-13NA-Standardklemmeφ 6

16.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage J / K / L[Sonstige] JR-16NA-Standardklemmeφ 6

16.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage J / K / L[Sonstige] JR-16NA-Standardklemmeφ 8

16.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage J / K / L[Sonstige] JR-16NA-Standardklemmeφ 10

16.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage J / K / L[Sonstige] JR-16NA-Standardklemmeφ 12

11.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage P Q R-[Sonstige] RMNAKeine KlemmeFür RM15WTPZA / Für RM21WTPSSchraubenbefestigungφ 12

6.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage P Q R-[Sonstige] RMNAKeine KlemmeFür RM15WTPZAOhne Schraubeφ 8

14.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage J / K / L[Sonstige] JR-25NA-Standardklemmeφ 10

9.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage J / K / L[Sonstige] JR-25NA-Einfache Klemmeφ 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Runde Form Protection function (environmentally resistant) IP67 Produktkategorie Kabelklemme
Betriebstemperaturbereich(°C) –25 bis +85

Technischer Support