Runder, wasserdichter Allzweck-Steckverbinder, Serie RM-W

Runder, wasserdichter Allzweck-Steckverbinder, Serie RM-W
  • Mengenrabatt
This is a RM series waterproof connector. A waterproof function has been added, while maintaining the features of the conventional product.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JR16WCC-6(72)
JR16WCC-10(72)
JR16WCC-11(72)
RM12WBP-CP(4)(71)
RM12WBP-CP(5)(71)
RM12WBP-CP(6)(71)
RM12WBP-CP(7)(71)
RM12WBR-4S(71)
RM15WTPZ-3P(71)
RM15WTPZ-3S(71)
RM15WTPZA-3P(72)
RM15WTRZ-3P(71)
RM15WTRZ-8P(71)
RM15WTRZA-10P(71)
RM21WTP-CP10(71)
RM21WTP-CP(8)(71)
RM21WTP-CP(10)(71)
RM21WTP-CP(12)(71)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Steckverbinderausführung Nennstrom
(A)
Allowable Voltage
(V)
Verkabelungsverfahren Connection direction Gehäusegröße Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften Passender Außendurchmesser des Kabels
(mm)
Besondere Hinweise Gegenstück 1 Gegenstück 2 Gegenstück 3 Gegenstück 4

10.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --------NAKeine KlemmeKabelklemmeFür RM15WTPZA / Für RM21WTPSSchraubenbefestigungφ 6-----

11.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --------NAKeine KlemmeKabelklemmeFür RM15WTPZA / Für RM21WTPSSchraubenbefestigungφ 10-----

10.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --------NAKeine KlemmeKabelklemmeFür RM15WTPZA / Für RM21WTPSSchraubenbefestigungφ 11-----

4.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --------NAKeine KlemmeKabelklemmeFür RM12WBPNAφ 4-----

3.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------NAKeine KlemmeKabelklemmeFür RM12WBPNAφ 5-----

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --------NAKeine KlemmeKabelklemmeFür RM12WBPNAφ 6-----

3.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --------NAKeine KlemmeKabelklemmeFür RM12WBPNAφ 7-----

11.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse4Plattenmontage5-LötmittelGerade12SilberSteckhülseNANA--RM12WBP-4P(71)---

17.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker3Kabelanschluss10AC 500 / DC 700LötmittelGerade15SilberSteckerFlache BauformNA--RM15WTRZ-3S(71)RM15WTRZA-3S(71)RM15WTRZB-3S(71)-

20.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse3Kabelanschluss10AC 500 / DC 700LötmittelGerade15SilberSteckerFlache BauformNA--RM15WTRZ-3P(71)RM15WTRZA-3P(71)RM15WTRZB-3P(71)RM15WTRZB-3PA(71)

20.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker3Kabelanschluss10AC 500 / DC 700LötmittelGerade15GoldSteckerNANA-Nennspannungs-Details: 500 V AC, 700 V DCRM15WTRZ-3S(72)RM15WTRZA-3S(72)RM15WTRZB-3S(72)-

9.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker3Plattenmontage10AC 500 / DC 700LötmittelGerade15SilberSteckhülseMontage vorneFestziehen der Mutter--RM15WTPZ-3S(71)RM15WTPZA-3S(71)--

10.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker8Plattenmontage5AC 500 / DC 700LötmittelGerade15SilberSteckhülseMontage vorneFestziehen der Mutter--RM15WTPZ-8S(71)RM15WTPZA-8S(71)--

11.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker10Plattenmontage5AC 350 / DC 490LötmittelGerade15SilberSteckhülseRückseitenmontageFestziehen der Mutter--RM15WTLP-10S(71)RM15WTPZ-10S(71)RM15WTPZA-10S(71)-

13.77 €

1 5 Arbeitstage --------NAKeine KlemmeKabelklemmeFür RM21WTP / Für RM24WTP / Für RM31WTPSchraubenbefestigungφ 10-----

7.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------NAKeine KlemmeKabelklemmeFür RM21WTP / Für RM21WTPSOhne Schraubeφ 8-----

7.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --------NAKeine KlemmeKabelklemmeFür RM21WTP / Für RM21WTPSOhne Schraubeφ 10-----

7.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --------NAKeine KlemmeKabelklemmeFür RM21WTP / Für RM21WTPSOhne Schraubeφ 12-----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Runde Form Connector series initials P Q R P· Q· R RM
Protection function (environmentally resistant) IP67 Betriebstemperaturbereich(°C) –25 bis +85

Technischer Support