Reflexionsfreie End-Klemme (SMA-Ausführung) , Serie HRM-TM

Reflexionsfreie End-Klemme (SMA-Ausführung) , Serie HRM-TM
  • Mengenrabatt
This is a highly functional and non-reflective end terminal using our independent high-frequency wave coordination technology. The opening is an SMA connector.

[Features]
· High performance: an end-terminal device that achieves an ultra wide range and ultra high frequency coordination without reflection using independent, high-frequency wave coordination technology.
· With SMA connector: using externally-equipped stainless steel and a hard SMA connector (HRM series).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HRM-601(50)
HRM-601A(50)
HRM-601A(52)
HRM-603S(50)
HRM-TMP-05(50)
HRM-TMP-2(40)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Frequenzbereich
(GHz)
Spezifikationen Eigenschaften Leistung
(W)

65.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0 bis 18Kupplung: MetallplatteKeine besonderen Hinweise0.25

31.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0 bis 18Kupplung: PassivierungKeine HRM-601S-Kappe0.25

80.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0 bis 26,5Kupplung: PassivierungKeine HRM-601S-Kappe0.25

86.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0 bis 18Kupplung: PassivierungMit Kette0.25

78.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0 bis 18Kupplung: PassivierungKeine besonderen Hinweise0.5

110.56 €

1 5 Arbeitstage 0 bis 18Kupplung: PassivierungKeine besonderen Hinweise2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe G / H / I G·H·I HRM
Anschlussart Stecker Anzahl der Adern 1 Anschlussrichtung Gerade
Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Impedanz(Ω) 50 Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold
Produktkategorie Reflexionsfreier Abschlusswiderstand Betriebstemperaturbereich(°C) –10 bis +65

Technischer Support