MATE-N-LOK-Kontakt für Starkstrom【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
350388-1
350389-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact

45.06 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse

45.63 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Stecker

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector series initials Katakana Katakana MATE-N-LOK für hohe Ströme Wire connection method Crimp
Passende Drahtgrößen(AWG) 20 bis 14 Passende Drahtgrößen(mm2) 0,50 bis 2,27 Verpackungsart Einzeln
Außendurchmesser der Isolierbeschichtung(mm) 2,5 bis 4,6 Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung vorverzinnt
Anzahl mit Packungen(Stück) 100 Modellnummer der entsprechenden Werkzeuge 90247-1

Technischer Support