Kontakt für Stiftleiste mit 2,54 mm Rastermaß, Serie A1 / A2【100 Stk. pro Packung】

Kontakt für Stiftleiste mit 2,54 mm Rastermaß, Serie A1 / A2
  • Mengenrabatt
This is a contact for the 2.54-mm pitch pin header A1 (2-row) series / A2 (1-row) series.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A1-2226SCC
A1-2630SCC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Drahtgröße
(AWG)

12.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 26 bis 22

12.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 30 bis 26

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector series initials A B C A· B· C A1 Kontakt Stecker/Buchse Buchse
Steckverbinderausführung Kabelanschluss Nennstrom(A) 3 Allowable Voltage(V) 200
Verkabelungsverfahren Crimp Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold Produktkategorie Lockere Klemme
Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +85

Technischer Support