Kontakt für Serie HNC【1-100 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Kontakt für Serie HNC
  • Mengenrabatt
A contact for use with the HNC Series, 2.5-mm pitch, board-to-cable connector with side lock.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNC-2.5S-D-A(02)
HNC-2.5S-D-A(15)
HNC-2.5S-D-B(02)
HNC-2.5S-D-B(15)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Passende Drahtgröße
(AWG)
Passender Außendurchmesser des Kabels
(mm)

30.19 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 3Gold26 bis 22φ 1,35 bis 1,7

9.32 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 3Zinn26 bis 22φ 1,35 bis 1,7

0.37 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 2Gold30 bis 26φ 1,0 bis 1,35

8.23 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2Zinn30 bis 26φ 1,0 bis 1,35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector series initials G / H / I G·H·I HNC Kontakt Stecker/Buchse Buchse
Steckverbinderausführung Kabelanschluss Allowable Voltage(V) 250 Verkabelungsverfahren Crimp
Produktkategorie Lockere Klemme Betriebstemperaturbereich(°C) –25 bis +85

Technischer Support