Sockel, Serie DRL

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Sockel, Serie DRL

Standard-Stückpreis:
8.08
Lieferzeit:
92 Arbeitstage

Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.

Grundlegende Spezifikationen

Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
92 Arbeitstage
8.08

7760056225
Teilenummer : 7760056225
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 8.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anzahl der Relaispole
    2
  • Befestigungsart
    Flächenverbindung
  • Verkabelungsverfahren
    Europäisches Format
  • Buchsenausführung
    Quadratische Buchse
  • Anzahl der Steckstifte
    8
  • Modell
    SLD F 2CO

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support