Hakenklemme (Ausführung H) 【500-1,000 Stk. pro Packung】

Hakenklemme (Ausführung H)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Naked crimp terminal/hook-type (H type) for copper wires.
· Terminals detachable without removing all of the screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H1.25-3
H1.25-4
H1.25-5
H1.25-6
H2-3
H2-4
H2-5
H2-6
H2-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser D2
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Passender Drahtbereich (Litze)
(mm2)
Innendurchmesser d1
(φ)
Außenform D
(mm)
Passende Werkzeuge

48.35 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 103.25.513.822 bis 160,25 bis 1,651.73.4DS031, Mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

49.16 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 104.3815.822 bis 160,25 bis 1,651.73.4DS031, Mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

48.72 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 105.3815.822 bis 160,25 bis 1,651.73.4DS031, Mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

65.72 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 106.411.520.222 bis 160,25 bis 1,651.73.4DS031, Mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

57.72 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 103.2816.816 bis 141,04 bis 2,632.34.2Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

57.42 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 104.38.516.816 bis 141,04 bis 2,632.34.2Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

57.50 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 105.39.517.716 bis 141,04 bis 2,632.34.2Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

37.72 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 106.4122216 bis 141,04 bis 2,632.34.2Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

36.97 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 108.4122216 bis 141,04 bis 2,632.34.2Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Freie Crimp-Klemme Shape Hakenausführung Representative Standard UL / CSA

Technischer Support