Klemme mit seitlicher Öffnung (Ausführung HY) 【1,000 Stk. pro Packung】

Klemme mit seitlicher Öffnung (Ausführung HY)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Bare crimp terminal for copper wire and lateral open shape (HY type) *Terminals are can be detached without removing all of the screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HY1.25-3
HY1.25-4
HY1.25-5
HY2-4
HY2-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser D2
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Representative Standard Passender Drahtbereich (Litze)
(mm2)
Innendurchmesser d1
(φ)
Außenform D
(mm)
Passende Werkzeuge

46.06 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 103.2512.222 bis 16UL0,25 bis 1,651.73.4DS031, Mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

47.03 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 104.37.215.822 bis 16UL / CSA0,25 bis 1,651.73.4DS031, Mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

46.33 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 105.3715.822 bis 16UL / CSA0,25 bis 1,651.73.4DS031, Mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

56.41 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 104.37.81716 bis 14UL / CSA1,04 bis 2,632.34.2Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

55.99 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 105.38.717.516 bis 14UL / CSA1,04 bis 2,632.34.2Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Freie Crimp-Klemme Shape Ausführung mit horizontaler Öffnung

Technischer Support