Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-0.3 |
A-0.5 |
A-1.25 |
A-1.25L |
A-1.25LB |
A-1.25N |
A-2 |
A-2LB |
A-5.5 |
A-5.5L |
A-5.5LL |
A-8 |
A-14 |
A-14S |
A-22 |
A-22S |
A-38 |
A-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Outer Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Conforming wire size (AWG) | Representative Standard | Passender Drahtbereich (Litze) (mm2) | Innendurchmesser d1 (φ) | Außenform D (mm) | Außenform H (mm) | Passende Werkzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.76 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 14 | 26–22 | - | 0,1 bis 0,3 | 0.8 | 2.3 | 1 | DS031, DH-1B, DS-A5 | |
68.75 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 14 | 24 bis 20 | - | 0,2 bis 0,5 | 1.2 | 2.3 | 1 | DS031, DH-1B, DS-A5 | |
8.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.7 | 17 | 22 bis 16 | UL / CSA | 0,25 bis 1,65 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | DS031, DS-H12, DS-H18, DH-1B, DS-A5, DS-Hi34S, PALM-125 | |
67.32 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 21.3 | 22 bis 16 | UL / CSA | 0,25 bis 1,65 | 1.7 | 3.4 | 1.4 | DS031, DS-H12, DS-H18, DH-1B, DS-A5, DS-Hi34S, PALM-125 | |
64.17 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.7 | 21.3 | 22 bis 16 | UL / CSA | 0,25 bis 1,65 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | DS031, DS-H12, DS-H18, DH-1B, DS-A5, DS-Hi34S, PALM-125 | |
59.39 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.3 | 17.5 | 22 bis 16 | UL | 0,25 bis 1,65 | 1.7 | 3.4 | 1.3 | DS031, DS-H12, DS-H18, DH-1B, DS-A5, DS-Hi34S, PALM-125 | |
8.39 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 17 | 16 bis 14 | UL / CSA | 1,04 bis 2,63 | 2.3 | 4.2 | 1.6 | DS-H12, DS-H18, DS-H214, DH-1B, DS-A5, DS-E14, DS-Hi34S, PALM-125 | |
85.82 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.7 | 21.3 | 16 bis 14 | UL / CSA | 1,04 bis 2,63 | 2.3 | 4.2 | 1.7 | DS-H12, DS-H18, DS-H214, DH-1B, DS-A5, DS-E14, DS-Hi34S, PALM-125 | |
13.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 21 | 12 bis 10 | UL / CSA | 2,63 bis 6,64 | 3.4 | 5.6 | 2 | DS-H18, DS-H214, DH-1B, DS-A5, DS-E14, PALM-125 | |
74.67 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 25.8 | 12 bis 10 | UL | 2,63 bis 6,64 | 3.4 | 5.6 | 2 | DS-H18, DS-H214, DH-1B, DS-A5, DS-E14, PALM-125 | |
76.74 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 2 | 30.3 | 12 bis 10 | - | 2,63 bis 6,64 | 3.4 | 5.6 | 2 | DS-H18, DS-H214, DH-1B, DS-A5, DS-E14, PALM-125 | |
98.99 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 33.5 | 8 | UL | 6,64 bis 10,52 | 4.5 | 7.1 | 3.5 | DS-H18, DS-H214, DS-E14 | |
102.82 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 40.5 | 6 | UL | 10,52 bis 16,78 | 5.8 | 9 | 4.5 | DS-H214, DS-E14, DS-HO60, DS-HO150, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | |
87.24 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 40.5 | 6 | UL | 10,52 bis 16,78 | 5.8 | 9 | 3.5 | DS-H214, DS-E14, DS-HO60, DS-HO150, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | |
92.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.5 | 47 | 4 | UL | 16,78 bis 26,66 | 7.7 | 11.5 | 6.5 | DS-HO60, DS-HO150, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | |
62.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 47 | 4 | UL | 16,78 bis 26,66 | 7.7 | 11.5 | 3.5 | DS-HO60, DS-HO150, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | |
67.99 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.9 | 50 | 2 | UL | 26,66 bis 42,42 | 9.4 | 13.3 | 6.9 | DS-HO60, DS-HO150, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | |
113.07 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.9 | 55 | 1/0 | - | 42,42 bis 60,57 | 11.4 | 15.5 | 6.9 | DS-HO60, DS-HO150, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M, #12H, #12A |
Loading...
Type | Freie Crimp-Klemme | Shape | Stabform |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Conforming wire size(AWG)
Representative Standard
Passender Drahtbereich (Litze)(mm2)
Innendurchmesser d1(φ)
Außenform D(mm)
Außenform H(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften