Außengewinde-Steckverbinder mit Pressschweiß-Relais, Serie HIF3BA-*PD

Außengewinde-Steckverbinder mit Pressschweiß-Relais, Serie HIF3BA-*PD
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Can be used for cable-to-cable wiring inside machinery. The HIF3B series socket is also compatible with the HIF3A series.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIF3BA-34PD-2.54R-MC
HIF3BA-40PD-2.54R-MC
HIF3BA-64PD-2.54R-MC
HIF3BB-50PD-2.54R-MC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNumber Of Cores Polaritätsführung/-Nut

13.03 €

1 5 Arbeitstage 1034Mitte 1

15.03 €

1 5 Arbeitstage 1040Mitte 1

21.82 €

8.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1064Jeweils 1 x Links/Rechts

18.30 €

1 5 Arbeitstage 1050Mitte 1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials M / N / O M·N·O MIL
Applicable pin/contact Stecker Steckverbinderausführung Kabel-zu-Kabel Nennstrom(A) 1
Allowable Voltage(V) 200 VAC Verkabelungsverfahren Pressschweißen Connection direction Gerade
Representative Standard UL Passendes Kabel UL2651 AWG28 Flachkabel (x7/φ 0,127 mm, Durchmesser Außenummantelung 0,8 bis 1,0 mm) Passender Kabel-Außendurchmesser(mm) φ 0,8 bis 1,0
Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +85 Verteileranschlussraster(mm) 2.54

Technischer Support