Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AB-2N |
AB-3N |
AB-4N |
AB-5N |
AB-6N |
AB-7N |
AB-8N |
AB-9N |
AB-10N |
AB-12N |
AB-13N |
AB-14N |
AB-24N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Breite (mm) | Innendurchmesser (befestigt) (φ mm) | Verwendete Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02 € 3.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 9.5 | 3.0 | M4 | |
5.79 € | 100 Stk. pro Packung | 5 Packungen | 6 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 4.5 | M4 | ||
5.99 € | 100 Stk. pro Packung | 5 Packungen | 6 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 6.0 | M4 | ||
6.19 € | 100 Stk. pro Packung | 5 Packungen | 6 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 7.5 | M4 | ||
6.88 € | 100 Stk. pro Packung | 5 Packungen | 6 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 9.5 | M4 | ||
7.38 € | 100 Stk. pro Packung | 3 Packungen | 6 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 10.5 | M4 | ||
7.77 € | 100 Stk. pro Packung | 3 Packungen | 6 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 11.5 | M4 | ||
9.96 € | 100 Stk. pro Packung | 3 Packungen | 6 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 13.5 | M4 | ||
16.79 € 5.04 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 9.5 | 14.5 | M4 | |
18.00 € 5.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.7 | 17.5 | M5 | |
15.61 € 5.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.7 | 20.0 | M5 | |
15.08 € 6.64 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.7 | 21.0/19.0 | M5 | |
11.89 € | 50 Stk. pro Packung | 3 Packungen | 6 Arbeitstage | 10 | 12.7 | 37.0/35.5/31.5 | M5 |
Loading...
Farbe | Milchweiß | Werkstoff | Nylon 66 | Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | –40 bis +85 | Umweltbeständigkeit | Schwer entflammbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Innendurchmesser (befestigt)(φ mm)
Verwendete Schraube
Optionale Eigenschaften