Crimpwerkzeug, gedrehte Kontakte, 0.14 mm², 4 mm², W-Crimp

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Crimpwerkzeug, gedrehte Kontakte, 0.14 mm², 4 mm², W-Crimp

Standard-Stückpreis:
403.85
Lieferzeit:
6 Arbeitstage

Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.

Grundlegende Spezifikationen

  • Modell
    CTX CM 1.6/2.5
  • Konforme Drahtgröße(mm2)
    0.14 bis 4
Teilenummer
Passend für

Verfeinern nach

  • Verschiedene Anwendungen
  • Zurücksetzen
Kompressionsform

Verfeinern nach

  • Sonstige
  • Zurücksetzen
Kreuzung

Verfeinern nach

  • 0.14 - 4
  • Zurücksetzen
Länge

Verfeinern nach

  • 250
  • Zurücksetzen
Mit Verriegelung (für mechanische Werkzeuge)

Verfeinern nach

  • Ja
  • Zurücksetzen
Mit automatischer Rückgabe

Verfeinern nach

  • Ja
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
Verschiedene Anwendungen
Sonstige
0.14 - 4
250
Ja
Ja
9 Arbeitstage
403.85

9018490000
Teilenummer : 9018490000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 403.85

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    CTX CM 1.6/2.5
  • Konforme Drahtgröße(mm2)
    0.14 bis 4
  • Passend für
    Verschiedene Anwendungen
  • Kompressionsform
    Sonstige
  • Kreuzung
    0.14 - 4
  • Länge
    250
  • Mit Verriegelung (für mechanische Werkzeuge)
    Ja
  • Mit automatischer Rückgabe
    Ja
  • RoHS
    10
-
-
-
-
-
-
6 Arbeitstage
487.92

Teilenummer : CTX CM 1.6/2.5
Lieferzeit 6 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 487.92

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    CTX CM 1.6/2.5
  • Konforme Drahtgröße(mm2)
    0.14 bis 4
  • Passend für
    -
  • Kompressionsform
    -
  • Kreuzung
    -
  • Länge
    -
  • Mit Verriegelung (für mechanische Werkzeuge)
    -
  • Mit automatischer Rückgabe
    -
  • RoHS
    10

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support