Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-3-30K
Klassifizierung | Alligator Clip | Farbe | Grau | Rated Voltage(V) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Rated Current(A) | 30 | Withstand Voltage(V) | AC1000 | Insulation resistance(V) | DC500 |
Main Body Material | Brass | Features | Only for the clip side | Conforming products | C-3-30C |
Sie befinden sich auf der Seite für C-3-30K, die Teilenummer ist C-3-30K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-3-30K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften