Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CN-6-RP
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | A B C | A· B· C | CN |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Männlich (Stecker) | Anzahl der Adern | 1 | Anwendung | Kabelanschluss |
Verdrahtungsverfahren | Lötmittel | Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A |
Farbe | Rot | Prüfspannung(V) | AC500 | Isolationswiderstand | 500 V DC: 100 MΩ oder mehr |
Hauptdämmstoff | Phenol-Laminat |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie CN-6-P, die Teilenummer ist CN-6-RP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CN-6-RP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften