CN-7017-J

CN-7017-J
  • Mengenrabatt
[Features]
▪ Receptacle part of CN-7017.
▪ This is a product which is the same as CN-5-J, CN-7041-J, and CN-7042-J and it is reliable because it is made in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CN-7017-J

Teilenummer
CN-7017-J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

12.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe A B C A· B· C CN
paßender Sift / Kontakt Weiblich (Buchse) Anzahl der Adern 1 Anwendung Kabelanschluss
Verdrahtungsverfahren Lötmittel Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Farbe Metall Prüfspannung(V) AC500 Isolationswiderstand 500 V DC: 100 MΩ oder mehr
Hauptdämmstoff Polyacetal Plattenmontagemethode Mutterwerkzeug

Sie befinden sich auf der Seite für CN-7017-J, die Teilenummer ist CN-7017-J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CN-7017-J.

Technischer Support