CN-7017-P

CN-7017-P
  • Mengenrabatt
[Features]
▪ Works with the plug of CN-7017.
· A safe and reliable product that is made in Japan and is identical to CN-7017-P, CN-7018-P.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CN-7017-P

Teilenummer
CN-7017-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe A B C A· B· C CN
paßender Sift / Kontakt Männlich (Stecker) Anzahl der Adern 1 Anwendung Kabelanschluss
Verdrahtungsverfahren Lötmittel Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Farbe Metall Prüfspannung(V) AC500 Isolationswiderstand 500 V DC: 100 MΩ oder mehr
Hauptdämmstoff Phenol-Laminat

Sie befinden sich auf der Seite für CN-7017-P, die Teilenummer ist CN-7017-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CN-7017-P.

Technischer Support