T-12-12 Series

T-12-12 Series
  • Mengenrabatt
[Features]
· 12 mm standard terminal, T-12-12.
· Available in red and black. A safe and reliable product made in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-12-12-B
T-12-12-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe

11.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Black

11.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Red

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mounting Plate Thickness(mm) 4(MAX) Rated Voltage(V) 125 Rated Current(A) 10
Withstand Voltage(V) AC1000 Insulation resistance(V) DC500 Main insulation material Polycarbonate
Panel mounting method Nut tightener Note The knob is not removable.

Technischer Support