Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Mounting Plate Thickness(mm) | 5(MAX) | Rated Voltage(V) | 125 | Rated Current(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Withstand Voltage(V) | AC1000 | Insulation resistance(V) | DC500 | Panel mounting method | Nut tightener |
Note | The knob is not removable. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Main insulation material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften