T-3025 Series

T-3025 Series
  • Mengenrabatt
[Features]
· Standard type terminal, T-3025 series.
· Select from a wide range of 7 colors. A safe and reliable product made in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-3025-B
T-3025-BL
T-3025-G
T-3025-R
T-3025-W
T-3025-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe

8.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Black

7.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Blue

7.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Green

7.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Red

7.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Sonstige] Weiß

7.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Yellow

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mounting Plate Thickness(mm) 7(MAX) Rated Voltage(V) 125 Rated Current(A) 10
Withstand Voltage(V) AC1000 Insulation resistance(V) DC500 Main insulation material Nylon 6
Panel mounting method Nut tightener Note The knob is not removable.

Technischer Support