Teilenummer
|
---|
T-375-12-B |
T-375-12-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Black | |
10.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Red |
Loading...
Mounting Plate Thickness(mm) | 4(MAX) | Rated Voltage(V) | 125 | Rated Current(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Withstand Voltage(V) | AC1000 | Insulation resistance(V) | DC500 | Main insulation material | Polycarbonate |
Panel mounting method | Nut tightener | Note | The knob is removable. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften