T-375-16 Series

T-375-16 Series
  • Mengenrabatt
[Features]
· 16 mm standard terminal with removable knob, T-375-16 series.
· Available in red and black. A safe and reliable product made in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-375-16-B
T-375-16-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe Main insulation material

21.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10BlackPhenol

21.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10RedMelamine phenol

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mounting Plate Thickness(mm) 3(MAX) Rated Voltage(V) 125 Rated Current(A) 10
Withstand Voltage(V) AC1000 Insulation resistance(V) DC500 Note The knob is removable.

Technischer Support