T-3830 Series

T-3830 Series
  • Mengenrabatt
[Features]
· 250V-30A.
· Terminal with removable knob, T-3830 series.
· Available in red and black. A safe and reliable product made in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-3830-B
T-3830-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe

28.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Black

28.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Red

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mounting Plate Thickness(mm) 1.5–3 Rated Voltage(V) 250 Rated Current(A) 30
Withstand Voltage(V) AC1500 Insulation resistance(V) DC500 Main insulation material Phenol
Panel mounting method Nut tightener Note The knob is not removable.

Technischer Support