T-3 Series

T-3 Series
  • Mengenrabatt
[Features]
· 600V-30A.
· Terminal with removable knob, T-3 series.
· Available in red and black. A safe and reliable product made in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T-3-B

Teilenummer
T-3-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

32.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Black Mounting Plate Thickness(mm) 3(MAX) Rated Voltage(V) 600
Rated Current(A) 30 Withstand Voltage(V) AC2000 Insulation resistance(V) DC1000
Main insulation material Phenol Panel mounting method Nut tightener Note The knob is removable.

Technischer Support