T-45 Series

T-45 Series
  • Mengenrabatt
[Features]
· Terminal available in a wide range of 5 color variations, T-45 series.
· A safe and reliable product made in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-45-B
T-45-BL
T-45-G
T-45-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFeatures

10.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Color ring: Black

10.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Color ring: Blue

10.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Color ring: Green

10.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Color ring: Red

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Mounting Plate Thickness(mm) 7(MAX) Rated Voltage(V) 125
Rated Current(A) 10 Withstand Voltage(V) AC1000 Insulation resistance(V) DC500
Main insulation material Nylon 6 Panel mounting method Nut tightener Note The knob is not removable.

Technischer Support