T-6500-16 Series

T-6500-16 Series
  • Mengenrabatt
[Features]
· 125V-30A.
· 16 mm terminal with removable knob, T-6500-16 series.
· Colors available in red and black, this is a safe product made in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T-6500-16-B

Teilenummer
T-6500-16-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

36.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Black Mounting Plate Thickness(mm) 1.5–3 Rated Voltage(V) 125
Rated Current(A) 30 Withstand Voltage(V) AC1000 Insulation resistance(V) DC500
Main insulation material Phenol Panel mounting method Nut tightener Note The knob is removable.

Sie befinden sich auf der Seite für T-6500-16 Series, die Teilenummer ist T-6500-16-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T-6500-16-B.

Technischer Support