T-6530 Series

T-6530 Series
  • Mengenrabatt
[Features]
· 125V-10A.
· 12 mm terminal with removable knob, T-6530 series.
· Colors available in red and black, this is a safe product made in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-6530-B
T-6530-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe

21.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Black

23.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Red

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mounting Plate Thickness(mm) 4(MAX) Rated Voltage(V) 125 Rated Current(A) 10
Withstand Voltage(V) AC1000 Insulation resistance(V) DC500 Main insulation material Phenol
Panel mounting method Nut tightener Note The knob is removable.

Technischer Support