• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TJ-10-B Series

TJ-10-B Series
  • Mengenrabatt
[Features]
· Nylon chip jack, TJ-10-B series.
· Available in red and black. A safe and reliable product made in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TJ-10-B-B
TJ-10-B-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe

4.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Black

4.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Red

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Banana Plug Rated Voltage(V) 30 Rated Current(A) 5
Withstand Voltage(V) AC1000 Insulation resistance(V) DC500 Main insulation material Nylon 6
Panel mounting method Nut tightener

Technischer Support