TJ-1 Series

TJ-1 Series
  • Mengenrabatt
[Features]
· Nylon chip jack, TJ-1 series.
· TJ-2P compliant.
· Wide range of 6 color variations is available.
· A safe and reliable product made in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TJ-1-B
TJ-1-BL
TJ-1-G
TJ-1-R
TJ-1-W
TJ-1-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe

2.94 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Black

2.94 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Blue

2.94 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Green

2.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Red

2.94 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Sonstige] Weiß

2.94 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Yellow

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Banana Socket Rated Voltage(V) 30 Rated Current(A) 5
Withstand Voltage(V) AC1000 Insulation resistance(V) DC500 Main insulation material Nylon 6
Panel mounting method Nut tightener Conforming products TJ-2-P

Technischer Support