Teilenummer
|
---|
TJ-2-P-B |
TJ-2-P-BL |
TJ-2-P-R |
TJ-2-P-W |
TJ-2-P-Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.91 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Black | |
2.91 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Blue | |
2.91 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Red | |
2.91 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Weiß | |
2.91 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Yellow |
Loading...
Klassifizierung | Pin plug | Rated Voltage(V) | 30 | Rated Current(A) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Withstand Voltage(V) | AC1000 | Insulation resistance(V) | DC500 | Main insulation material | Nylon 6 |
Features | Only for the plug side | Conforming products | TJ-2-J/TJ-1/TJ-10A/TJ-10-C/T-40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften