TJ-2 Series

TJ-2 Series
  • Mengenrabatt
[Features]
· Plug and receptacle set product.
· When shipping, TJ-2-P and TJ-2-J are shipped in bulk in the same quantity.
Available in a wide range of 6 colors. Made in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TJ-2-B
TJ-2-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

4.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Black

4.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Red

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Pin plug Rated Voltage(V) 30 Rated Current(A) 5
Withstand Voltage(V) AC1000 Insulation resistance(V) DC500 Main insulation material Nylon 6
Note The same quantity of unassembled TJ-2-P and TJ-2-J will be shipped.

Technischer Support