TJ-563 Series

TJ-563 Series
  • Mengenrabatt
[Features]
· Standard banana jack, TJ-563 series.
· Available in a wide range of 6 colors. Made in Japan.
· TJ-560, TJ-2167 compliant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TJ-563-B
TJ-563-BL
TJ-563-G
TJ-563-R
TJ-563-W
TJ-563-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe

5.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Black

5.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Blue

5.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Green

5.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Red

5.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Sonstige] Weiß

5.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Yellow

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Banana Socket Mounting Plate Thickness(mm) 2.5(MAX) Rated Voltage(V) 30
Rated Current(A) 3 Withstand Voltage(V) AC500 Insulation resistance(V) DC500
Main insulation material Polycarbonate Panel mounting method Nut tightener Conforming products TJ-560, TJ-2167

Technischer Support