Serie CN-70-AJ

Serie CN-70-AJ
  • Mengenrabatt
CN-70 series. The receptacle side for a 2-pin/3-pin/4-pin outlet rated 125 VAC, 5 A. A worry-free product that is made in Japan. Nut tightener included.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CN-70-AJ-2P
CN-70-AJ-3P
CN-70-AJ-4P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNumber Of Cores

3.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102

4.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103

4.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials A B C A· B· C CN
Applicable pin/contact Buchse (Buchse) Application Plattenmontage Nennstrom(A) 5
Nennspannung(V) AC125 Wire connection method Lötmittel Connection direction Gerade
Protection function (environmentally resistant) N/A

Technischer Support