Serie CN-70-P

Serie CN-70-P
  • Mengenrabatt
CN-70 series. The plug for a 2-pin/3-pin/4-pin outlet rated 125VAC, 5A. A worry-free product that is made in Japan. Cord clamp included.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CN-70-P-2P
CN-70-P-3P
CN-70-P-4P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNumber Of Cores

7.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102

7.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103

8.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials A B C A· B· C CN
Applicable pin/contact Männlich (Stecker) Application Kabelanschluss Nennstrom(A) 5
Nennspannung(V) AC125 Wire connection method Lötmittel Connection direction Gerade
Protection function (environmentally resistant) N/A Representative Standard PSE

Technischer Support