ML-50-4I1

ML-50-4I1
  • Mengenrabatt
[Features]
· An ML-50-4I1 cover mounting bracket for the ML-50 and ML-51 series.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ML-50-4I1

Teilenummer
ML-50-4I1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Cover mounting bracket Conforming products ML-50/ML-51 Note These are used in a set of two, so twice the number of units should be ordered. Cannot be used for BY type nor W type

Sie befinden sich auf der Seite für ML-50-4I1, die Teilenummer ist ML-50-4I1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ML-50-4I1.

Technischer Support