Serie ML-900-C

Serie ML-900-C
  • Mengenrabatt
An ML-900-C series cover for ML-900 series products.

[Features]
· The TQB series is a large capacity type terminal block available in a number of variations for use in different applications, including for branching, for breakers, and relaying, etc.
· For branching applications, it can support multiple branch numbers and various types of branch wiring. It can help reduce work by approximately 1/6, and the amount of space required for installation by approximately 15% (compared to branch wiring which uses conventional copper bar).
· With assembled types especially, the lack of a side base helps save on space.
Features rated settings configured especially for each model and for applications using heat-resistant wires.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ML-900-C-3P

Teilenummer
ML-900-C-3P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.53 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Abdeckung Anzahl der Pole(P) 3 Kompatible Produkte ML-900
Werkstoff Polycarbonat (UL94V-0)

Sie befinden sich auf der Seite für Serie ML-900-C, die Teilenummer ist ML-900-C-3P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ML-900-C-3P.

Technischer Support