Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1-2040537-1 |
1981386-1 |
2013595-1 |
2040008-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Eigenschaften | Ausführung | Spezifikationen | Rastermaß (mm) | PC-Platinendicke | Gehäuse | Menge der bestellten Einheiten (Stück) | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | D-förmige Ausführung 2 | Buchse | Durchgangsbohrung | 1.27 | 1.6 | Horizontale Ausführung | 900 | Platten/PCB-Erdung, Verpackungsmethode: Fach | ||
11.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | D-förmige Ausführung 2 | Buchse | Oberflächenmontage (SMT) | 1.27 | 1.6 | Horizontale Ausführung | 1000 | Platten-Erdung, Verpackungsmethode: Fach | ||
8.46 € 3.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | D-förmige Ausführung 1 | Modul-Steckersatz | Abdeckung (schwarz) / Verriegelung (schwarz) | - | - | - | - | Verriegelnd: normal | |
13.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | D-förmige Ausführung 2 | Modul-Steckersatz | Verriegelung (schwarz) | - | - | - | - | Verriegelnd: normal |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | G / H / I | G·H·I | Industrielle Mini-E/A |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | 8 | Anwendung | Für PCB | Nennstrom(A) | 0.5 |
Nennspannung(V) | 30 | Verdrahtungsverfahren | Lötmittel | Passende Drahtgröße(AWG) | 22 |
Passende Drahtgröße(mm2) | 6.7 | Werkstoff | Thermoplastisches Harz (UL94V-0)/Kupferlegierung | Produktkategorie | Verbindungsstück |
Anbringungs-/Entnahmehaltbarkeit(Mal) | 1500 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –40 bis +70 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Ausführung
Spezifikationen
Rastermaß(mm)
PC-Platinendicke
Gehäuse
Menge der bestellten Einheiten(Stück)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften