Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DFL-2
Farbe/Oberflächenbehandlung | Weißgrau | t(mm) | 9.5 | Unterstützte Modelle/Anwendung | Serie GA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polycarbonat | Anzahl mit Packungen(Stück) | 4 Stück pro Satz | Hinweis | Mit Schraube |
Passende Modelle, Details | GA5-5-4/GA12-12-6,9/GA12-20-8/GA16-16-6,9 |
Sie befinden sich auf der Seite für Externe Befestigungsfüße, Ausführung DFL, die Teilenummer ist DFL-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DFL-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften