Silikon-Schutzvorrichtung, Serie TWSC【1-2 Stk. pro Packung】

Silikon-Schutzvorrichtung, Serie TWSC
  • Sonderpreis
[Features]
· This is a silicon protector for the TWTWN series.
· A total of 6 colors are available.
· For compatible cases, see the model information provided below.
· Protectors are sold in sets of two.
· Can be produced using one of 500 color sets specified by the customer.
· Please provide the (Pantone) color number for colors you want.
· Also, you can send us a sample of the desired color and we can produce a product having a similar color.
· Please note that screws may damage the silicon if over-tightened.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TWSC7-3B
TWSC7-3L
TWSC7-3N
TWSC7-3Y
TWSC7-5B
TWSC7-5L
TWSC7-5N
TWSC7-5Y
TWSC9-4B
TWSC9-4L
TWSC9-4N
TWSC9-4Y
TWSC9-6B
TWSC9-6L
TWSC9-6N
TWSC9-6Y
TWSC11-5B
TWSC11-5L
TWSC11-5N
TWSC11-5Y
TWSC11-8B
TWSC11-8L
TWSC11-8N
TWSC11-8Y
TWSC13-5B
TWSC13-5L
TWSC13-5N
TWSC13-5Y
TWSC13-7B
TWSC13-7L
TWSC13-7N
TWSC13-7Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe/Oberflächenbehandlung B
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Unterstützte Modelle/Anwendung

5.09 €

1 6 Arbeitstage 10Schwarz713227TW7-3-13 / TWN7-3-13

5.09 €

1 6 Arbeitstage 10Hellgrau713227TW7-3-13 / TWN7-3-13

5.09 €

1 6 Arbeitstage 10Marineblau713227TW7-3-13 / TWN7-3-13

5.09 €

1 6 Arbeitstage 10Gelb713227TW7-3-13 / TWN7-3-13

5.68 €

1 6 Arbeitstage 10Schwarz715627TW7-5-13 / TWN7-5-13

5.68 €

1 6 Arbeitstage 10Hellgrau715627TW7-5-13 / TWN7-5-13

5.68 €

1 6 Arbeitstage 10Marineblau715627TW7-5-13 / TWN7-5-13

5.68 €

1 6 Arbeitstage 10Gelb715627TW7-5-13 / TWN7-5-13

8.87 €

4.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Schwarz91.541.533TW9-4-17 / TWN9-4-17

7.02 €

1 6 Arbeitstage 10Hellgrau91.541.533TW9-4-17 / TWN9-4-17

7.02 €

1 6 Arbeitstage 10Marineblau91.541.533TW9-4-17 / TWN9-4-17

7.02 €

1 6 Arbeitstage 10Gelb91.541.533TW9-4-17 / TWN9-4-17

8.56 €

1 6 Arbeitstage 10Schwarz91.566.533TW9-6-17 / TWN9-6-17

8.56 €

1 6 Arbeitstage 10Hellgrau91.566.533TW9-6-17 / TWN9-6-17

8.56 €

1 6 Arbeitstage -Marineblau91.566.533TW9-6-17 / TWN9-6-17

8.56 €

1 6 Arbeitstage 10Gelb91.566.533TW9-6-17 / TWN9-6-17

11.61 €

1 6 Arbeitstage 10Schwarz11651.540TW11-5-22 / TWN11-5-22

11.61 €

1 6 Arbeitstage 10Hellgrau11651.540TW11-5-22 / TWN11-5-22

11.61 €

1 6 Arbeitstage 10Marineblau11651.540TW11-5-22 / TWN11-5-22

11.61 €

1 6 Arbeitstage 10Gelb11651.540TW11-5-22 / TWN11-5-22

13.54 €

1 6 Arbeitstage 10Schwarz11681.540TW11-8-22 / TWN11-8-22

13.54 €

1 6 Arbeitstage 10Hellgrau11681.540TW11-8-22 / TWN11-8-22

13.54 €

1 6 Arbeitstage 10Marineblau11681.540TW11-8-22 / TWN11-8-22

13.54 €

1 6 Arbeitstage 10Gelb11681.540TW11-8-22 / TWN11-8-22

11.45 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Schwarz1315138TW13-5-18 / TWN13-5-18 / TW13-5-13 / TWN13-5-13

11.45 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Hellgrau1315138TW13-5-18 / TWN13-5-18 / TW13-5-13 / TWN13-5-13

11.45 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Marineblau1315138TW13-5-18 / TWN13-5-18 / TW13-5-13 / TWN13-5-13

11.45 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Gelb1315138TW13-5-18 / TWN13-5-18 / TW13-5-13 / TWN13-5-13

13.32 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Schwarz1317138TW13-7-18 / TWN13-7-18

13.32 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Hellgrau1317138TW13-7-18 / TWN13-7-18

13.32 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Marineblau1317138TW13-7-18 / TWN13-7-18

13.32 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Gelb1317138TW13-7-18 / TWN13-7-18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schraubengröße(mm) M3 x 20 Werkstoff Silikonkautschuk

Technischer Support