Wasserdichter / staubdichter Polycarbonat-Kasten, Modell SPCM

Wasserdichter / staubdichter Polycarbonat-Kasten, Modell SPCM
[Features]
· A box made of a polycarbonate with superior impact resistance.
· Can choose from a rich product assortment including a total of 21 sizes.
· There are two types of top covers, white-gray and clear, available.
▪ Drilling for wiring is possible as the product comes with an M-screw sized knockout.
· Can be used in various applications such as terminal relay boxes, control boxes, communication boxes, etc.
· Direct insertion of a screw into the cover screw mount enables mounting on a wall surface etc. without requiring an externally mounted leg.
- As far as the protection rating is concerned, notes for use are given on Pages 2 - 3.
- Please refer to the above pages when selecting a box.
- To open the knock-out, fix the case in place with the cover screws, align a flat-head screwdriver with the groove and hit lightly with a hammer, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPCM081306G
SPCM081306T
SPCM081308G
SPCM081308T
SPCM081310G
SPCM081310T
SPCM081313G
SPCM081313T
SPCM101006G
SPCM101006T
SPCM131306G
SPCM131306T
SPCM131308G
SPCM131308T
SPCM131310G
SPCM131310T
SPCM131313G
SPCM131313T
SPCM131806G
SPCM131806T
SPCM131808G
SPCM131808T
SPCM131810T
SPCM131813G
SPCM131815G
SPCM131815T
SPCM181808G
SPCM181808T
SPCM181810G
SPCM181810T
SPCM181813G
SPCM181813T
SPCM181815G
SPCM181815T
SPCM182508G
SPCM182508T
SPCM182510G
SPCM182515G
SPCM182515T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Farbspezifikationen
(Obere Abdeckung)
Verriegelung ∙ Scharnier

18.77 €

1 6 Arbeitstage 107560125Weißgrau×

18.77 €

1 6 Arbeitstage 107560125Transparenz×

20.26 €

1 6 Arbeitstage 107575125Weißgrau

20.26 €

1 6 Arbeitstage 107575125Transparenz

21.16 €

1 6 Arbeitstage 1075100125Weißgrau

21.16 €

1 6 Arbeitstage 1075100125Transparenz

21.91 €

1 6 Arbeitstage 1075125125Weißgrau

21.91 €

1 6 Arbeitstage 1075125125Transparenz

18.13 €

1 6 Arbeitstage 1010060100Weißgrau×

18.13 €

1 6 Arbeitstage 1010060100Transparenz×

21.07 €

1 6 Arbeitstage 1012560125Weißgrau×

21.07 €

1 6 Arbeitstage 1012560125Transparenz×

23.78 €

1 6 Arbeitstage 1012575125Weißgrau

23.78 €

1 6 Arbeitstage 1012575125Transparenz

26.17 €

1 6 Arbeitstage 10125100125Weißgrau

26.17 €

1 6 Arbeitstage 10125100125Transparenz

27.19 €

1 6 Arbeitstage 10125125125Weißgrau

27.19 €

1 6 Arbeitstage 10125125125Transparenz

25.57 €

1 6 Arbeitstage 1012560175Weißgrau×

25.57 €

1 6 Arbeitstage 1012560175Transparenz×

28.87 €

1 6 Arbeitstage 1012575175Weißgrau

28.87 €

1 6 Arbeitstage 1012575175Transparenz

30.07 €

1 6 Arbeitstage 10125100175Transparenz

32.42 €

1 6 Arbeitstage 10125125175Weißgrau

35.99 €

1 6 Arbeitstage 10125150175Weißgrau

35.99 €

1 6 Arbeitstage 10125150175Transparenz

36.73 €

1 6 Arbeitstage 1017575175Weißgrau×

36.73 €

1 6 Arbeitstage 1017575175Transparenz×

38.47 €

1 6 Arbeitstage 10175100175Weißgrau×

38.47 €

1 6 Arbeitstage 10175100175Transparenz×

40.12 €

1 6 Arbeitstage -175125175Weißgrau×

40.12 €

1 6 Arbeitstage 10175125175Transparenz×

52.65 €

1 6 Arbeitstage 10175150175Weißgrau×

52.65 €

1 6 Arbeitstage 10175150175Transparenz×

60.32 €

1 6 Arbeitstage 1017575250Weißgrau

60.32 €

1 6 Arbeitstage 1017575250Transparenz

65.67 €

1 6 Arbeitstage 10175100250Weißgrau

71.80 €

1 6 Arbeitstage 10175150250Weißgrau

71.80 €

1 6 Arbeitstage 10175150250Transparenz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polycarbonat-Kunststoff Schutzart (IP) IP65 Montagesockel Optionale Elemente erhältlich
Einbauposition Nicht wählbar Standard CE / UL Farbspezifikationen(Korpus) Weißgrau
Betriebstemperaturbereich(°C) -20 bis 75 Selbstlöschend(UL94) V-2

Technischer Support