Zubehör Serie JL04V

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
075-50162
JL04-18CK(10)-R
JL04-18CK(13)-CR-R
JL04-18CK(13)-R
JL04-1012CK(05)-CR-R
JL04-1012CK(05)-R
JL04-1012CK(06)-CR-R
JL04-1012CK(06)-R
JL04-2022CK(09)-R
JL04-2022CK(12)-R
JL04-2022CK(14)-CR-R
JL04-2022CK(14)-R
JL04-2428CK(17)-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProduktkategorie Ausführung Eigenschaften Werkstoff Passende Gehäusegröße Passender Kabeldurchmesser
(mm)
Besondere Hinweise Wasserdichte Funktion

6.94 €

1 5 Arbeitstage -DichtungNur für Frontmontage--32---

7.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10KabelklemmeFür GummischlauchkabelTÜV-zertifiziertes ProduktBuchsenmaterial: NBR-8 bis 11-Wasserdicht bei Verbindung

29.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -KabelklemmeFür GummischlauchkabelUL-zertifiziertes ProduktBuchsenmaterial: CR-11 bis 14,1-Wasserdicht bei Verbindung

8.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10KabelklemmeFür GummischlauchkabelTÜV-zertifiziertes ProduktBuchsenmaterial: NBR-11 bis 14,1-Wasserdicht bei Verbindung

27.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -KabelklemmeFür GummischlauchkabelUL-zertifiziertes ProduktBuchsenmaterial: CR-4 bis 6-Wasserdicht bei Verbindung

11.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10KabelklemmeFür GummischlauchkabelTÜV-zertifiziertes ProduktBuchsenmaterial: NBR-4 bis 6-Wasserdicht bei Verbindung

14.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -KabelklemmeFür GummischlauchkabelUL-zertifiziertes ProduktBuchsenmaterial: CR-4,6 bis 6,6-Wasserdicht bei Verbindung

27.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -KabelklemmeFür GummischlauchkabelTÜV-zertifiziertes ProduktBuchsenmaterial: NBR-4,6 bis 6,6-Wasserdicht bei Verbindung

24.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -KabelklemmeFür GummischlauchkabelTÜV-zertifiziertes ProduktBuchsenmaterial: NBR-6,5 bis 9,5-Wasserdicht bei Verbindung

11.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10KabelklemmeFür GummischlauchkabelTÜV-zertifiziertes ProduktBuchsenmaterial: NBR-9,5 bis 13-Wasserdicht bei Verbindung

18.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -KabelklemmeFür GummischlauchkabelUL-zertifiziertes ProduktBuchsenmaterial: CR-12,9 bis 16-Wasserdicht bei Verbindung

10.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10KabelklemmeFür GummischlauchkabelTÜV-zertifiziertes ProduktBuchsenmaterial: NBR-12,9 bis 16-Wasserdicht bei Verbindung

10.47 €

1 5 Arbeitstage 10KabelklemmeFür GummischlauchkabelTÜV-zertifiziertes ProduktBuchsenmaterial: NBR-15 bis 18Bei Verwendung auf der Stecker-Kontaktanordnung „22-22“ Endglocke EB1, wählen Sie aus dem Produktnamen, in denen das geltende Gehäusegrößensymbol „2428“ istWasserdicht bei Verbindung

Loading...

  1. 1

Technischer Support