Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Produktkategorie | Ausführung | Eigenschaften | Werkstoff | Maße (mm) | Oberflächenbehandlung | Passende Gehäusegröße | Passender Kabeldurchmesser (mm) | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Dichtung | Nur für Frontmontage | - | - | - | - | 18 | - | - | |
5.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Dichtung | Nur für Frontmontage | - | - | - | - | 20 | - | - | ||
5.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Dichtung | Nur für Frontmontage | - | - | - | - | 22 | - | - | ||
6.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Dichtung | Nur für Frontmontage | - | - | - | - | 24 | - | - | ||
6.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Dichtung | Nur für Frontmontage | - | - | - | - | 28 | - | - | ||
3.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Dichtung | Für Frontmontage/Rückseitenmontage | - | - | - | - | 18 | - | - | |
4.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Dichtung | Für Frontmontage/Rückseitenmontage | - | - | - | - | 20 | - | - | |
4.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Dichtung | Für Frontmontage/Rückseitenmontage | - | - | - | - | 22 | - | - | |
3.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Dichtung | Für Frontmontage/Rückseitenmontage | - | - | - | - | 24 | - | - | |
3.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Dichtung | Für Frontmontage/Rückseitenmontage | - | - | - | - | 28 | - | - | |
11.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Endglocke | Gerade (nicht wasserdicht) | - | Aluminiumlegierung | Länge: 51,3 | Verzinkt | 18 | - | - | |
13.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Endglocke | Gerade (nicht wasserdicht) | - | Aluminiumlegierung | Länge: 51,3 | Verzinkt | 20 | - | - | ||
12.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Endglocke | Gerade (nicht wasserdicht) | - | Aluminiumlegierung | Länge: 51,3 | Verzinkt | 22 | - | - | ||
46.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Endglocke | Gerade (nicht wasserdicht) | - | Aluminiumlegierung | Länge: 71,3 | Verzinkt | 22 | - | - | |
12.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Endglocke | Gerade (nicht wasserdicht) | - | Aluminiumlegierung | Länge: 51,3 | Verzinkt | 24 | - | - | ||
21.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Endglocke | Gerade (nicht wasserdicht) | - | Aluminiumlegierung | Länge: 71,3 | Verzinkt | 24 | - | - | |
15.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Endglocke | Gerade (nicht wasserdicht) | - | Aluminiumlegierung | Länge: 51,3 | Verzinkt | 28 | - | - | ||
20.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Endglocke | Gerade (nicht wasserdicht) | - | Aluminiumlegierung | Länge: 71,3 | Verzinkt | 28 | - | - | |
41.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Endglocke | Gerade (wasserdicht) | Innendurchmesser Buchse A: φ 16,5 | Aluminiumlegierung | - | Verzinkt | 28 | 17 (Auszugdurchmesser) | Für Gummischlauchkabel | |
15.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Endglocke | Gerade (nicht wasserdicht) | - | Aluminiumlegierung | Länge: 91,3 | Verzinkt | 28 | - | Länge: Die Abmessung entspricht 91,3 mm, wenn die separat erhältliche Kabelklemme am separat erhältlichen Steckverbinder angebracht wird. Ohne Anbringung: 51,3 mm |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktkategorie
Ausführung
Eigenschaften
Werkstoff
Maße(mm)
Oberflächenbehandlung
Passende Gehäusegröße
Passender Kabeldurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften